Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
johnsonsuisse/products/3faad8f2-0e4a-4080-b55d-f5803f02a4b9
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Zuhanyzók
Single lever wall-mounted shower mixer column set
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
JohnsonSuisse
Követés
Archivált
Single lever wall-mounted shower mixer column set
Single lever wall-mounted shower mixer column set
Letöltés nem lehetséges (a fájlok archiválva vannak)
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
WBFA301215CP
Termékcsalád
Shower Column
Termékcsoport
Shower Column
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2020-08-11
Verziószám
1
Magasság (mm)
1255
Szélesség (mm)
279
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/shower-column/single-lever-wall-mounted-shower-mixer-column-set-WBFA301215CP
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Sárgaréz
Tervezés helye
Malajzia
Gyártás helye
Malajzia
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Zuhanyzók
IFC besorolás
Higiéniai terminál
Uniclass 2015 kód
SL_35_80_80
Uniclass 2015 leírás
Showers
CSI MasterFormat 2014 kód
22 41 23
CSI MasterFormat 2014 név
Residential Showers
OmniClass szám
23-31 17 00
OmniClass név
Showers
CSI UniFormat II kód
D2010
CSI Uniformat II név
Plumbing Fixtures
Hasonló termékek
JohnsonSuisse
Deck Mounted Self-Closing Tap
Letöltés
JohnsonSuisse
Lazio Quarter Turn 1/2" Basin Pillar Tap
Letöltés
JohnsonSuisse
Lira Basin Pillar Tap
Letöltés
JohnsonSuisse
Venice One Piece WC
Letöltés
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Letöltés
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
Letöltés