Termékek közzététele
Flores II Fixed shower head with single function
JohnsonSuisse

Flores II Fixed shower head with single function

Flores II Fixed shower head with single function
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóWBFA301234CP
  • TermékcsaládFlores II
  • TermékcsoportShower
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-04-24
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)200
  • Szélesség (mm)260
  • Mélység (mm)58
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeMalajzia
  • Gyártás helyeMalajzia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 leírásShowers
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Óceánia Ázsia
Ausztrália
Malajzia