Termékek közzététele
Felino Single lever wall-mounted bath shower mixer without shower kit
JohnsonSuisse

Felino Single lever wall-mounted bath shower mixer without shower kit

Felino Single lever wall-mounted bath shower mixer without shower kit
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóWBFA301324CP
  • TermékcsaládFelino
  • TermékcsoportFaucet
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-08-11
  • Verziószám1
  • Szélesség (mm)215
  • Mélység (mm)177
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeMalajzia
  • Gyártás helyeMalajzia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásSzelep
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Óceánia Ázsia
Ausztrália
Malajzia