Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
johnsonsuisse/products/1a37c4e2-35f4-47b3-9832-b3d339db2414
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Csapok, rózsák, rézáru
Turin Single Lever Wall Mounted Bath Shower Mixer W/O Shower Kit
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
JohnsonSuisse
Követés
Turin Single Lever Wall Mounted Bath Shower Mixer W/O Shower Kit
Turin Single Lever Wall Mounted Bath Shower Mixer W/O Shower Kit
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
WBFA301439C2S
Termékcsalád
Turin
Termékcsoport
Faucet
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2021-12-29
Verziószám
1
Magasság (mm)
171.3
Szélesség (mm)
215
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/turin-066-10.0235/single-lever-wall-mounted-bath-shower-mixer-without-shower-kit-chrome-plated-WBFA301439CP
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Sárgaréz
Tervezés helye
Malajzia
Gyártás helye
Malajzia
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Csapok, rózsák, rézáru
IFC besorolás
Szelep
OmniClass szám
23-31 11 00
OmniClass név
Faucets
CSI UniFormat II kód
D2010
CSI Uniformat II név
Plumbing Fixtures
Termék elérhetősége
Óceánia
Ázsia
Ausztrália
Malajzia
Hasonló termékek
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Letöltés
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Letöltés
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Letöltés
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Letöltés
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Letöltés
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Letöltés