Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
johnsonsuisse/products/1bb6b782-5d05-4b6a-ac24-0fc197533f3d
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
WC
Treviso Dual Outlet Back To Wall Wc Set
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
JohnsonSuisse
Követés
Treviso Dual Outlet Back To Wall Wc Set
Treviso Dual Outlet Back To Wall Wc Set
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
WBSC950161WW
Termékcsalád
Treviso
Termékcsoport
Water Closet
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2021-12-29
Verziószám
1
Magasság (mm)
395
Szélesség (mm)
370
Mélység (mm)
540
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/treviso-066-10.0233/treviso-back-wall-wc-WBSC950161WW
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Üveges porcelán
Tervezés helye
Malajzia
Gyártás helye
Malajzia
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - WC
IFC besorolás
Higiéniai terminál
OmniClass szám
23-31 19 19
OmniClass név
Water Closets
CSI UniFormat II kód
D2010
CSI Uniformat II név
Plumbing Fixtures
Termék elérhetősége
Óceánia
Ázsia
Ausztrália
Malajzia
Hasonló termékek
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Letöltés
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Letöltés
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Letöltés
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Letöltés
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Letöltés
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Letöltés