Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
johnsonsuisse/products/a5cb9db7-be1e-444f-a010-54a6bde152b5
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
WC
Bergamo Square Wall Hung WC
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
JohnsonSuisse
Követés
Archivált
Bergamo Square Wall Hung WC
Bergamo Square Wall Hung WC
Letöltés nem lehetséges (a fájlok archiválva vannak)
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
WBSDBQ010WW
Termékcsalád
Bergamo
Termékcsoport
Water Closet
Típus
Objektum (egy termék)
Verziószám
1
Magasság (mm)
360
Szélesség (mm)
355
Mélység (mm)
515
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/bergamo-square-066-10.0198/bergamo-square-wall-hung-wc-WBSDBQ010WW
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Üveges porcelán
Tervezés helye
Malajzia
Gyártás helye
Malajzia
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - WC
IFC besorolás
Higiéniai terminál
Uniclass 2015 kód
SL_35_80_89
Uniclass 2015 leírás
Toilets
CSI MasterFormat 2014 kód
22 41 13.13
CSI MasterFormat 2014 név
Residential Water Closets
OmniClass szám
23-31 19 00
OmniClass név
Toilets
CSI UniFormat II kód
D2010
CSI Uniformat II név
Plumbing Fixtures
Hasonló termékek
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Letöltés
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Letöltés
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Letöltés
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Letöltés
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Letöltés
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Letöltés