Termékek közzététele
Swift Robe Hook
JohnsonSuisse

Swift Robe Hook

Robe hook - Can be installed with screws
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóGDC150121
  • TermékcsaládSwift
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-12-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)55
  • Szélesség (mm)55
  • Mélység (mm)60
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeKína
  • Nettó tömeg (kg)0.125
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névHanging toiletry organizer or shelf
  • UNSPSC kód52171001
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_15
  • Uniclass 2015 leírásClothes hooks
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings

Termék elérhetősége

Óceánia Ázsia