Termékek közzététele
Cube Wall Tumbler Holder
JohnsonSuisse

Cube Wall Tumbler Holder

Double Toilet roll holder without cover - Can be installed with screws
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóGDC160152
  • TermékcsaládCube
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-12-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)120
  • Szélesség (mm)75
  • Mélység (mm)110
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeKína
  • Nettó tömeg (kg)0.464
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névHanging toiletry organizer or shelf
  • UNSPSC kód52171001
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_92
  • Uniclass 2015 leírásTumbler holders
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings

Termék elérhetősége

Óceánia Ázsia