Termékek közzététele
Asti 1" cross handle stop valve with flange
JohnsonSuisse

Asti 1" cross handle stop valve with flange

Asti 1" cross handle stop valve with flange
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóWBFA300673CP
  • TermékcsaládAsti-N
  • TermékcsoportFaucet
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-08-11
  • Verziószám1
  • Szélesség (mm)69
  • Mélység (mm)122
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeMalajzia
  • Gyártás helyeMalajzia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásSzelep
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Óceánia Ázsia