Termékek közzététele
Single lever wall-mounted shower mixer column set with panel and button diverter
JohnsonSuisse

Single lever wall-mounted shower mixer column set with panel and button diverter

Single lever wall-mounted shower mixer column set with panel and button diverter
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóWBFA301216CP
  • TermékcsaládShower Column
  • TermékcsoportShower Column
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-08-11
  • Verziószám1
  • Szélesség (mm)349
  • Mélység (mm)604
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeMalajzia
  • Gyártás helyeMalajzia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 leírásShowers
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Óceánia Ázsia