Termékek közzététele
Treviso Dual Outlet 4.5/3L Close Coupled WC Set (Rimless)
JohnsonSuisse

Treviso Dual Outlet 4.5/3L Close Coupled WC Set (Rimless)

Treviso Dual Outlet 4.5/3L Close Coupled WC Set (Rimless)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóWBSC950156WW
  • TermékcsaládTreviso
  • TermékcsoportWater Closet
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-01-08
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)810
  • Szélesség (mm)625
  • Mélység (mm)365
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeMalajzia
  • Gyártás helyeMalajzia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 leírásWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets