Termékek közzététele
JORDAHL® Anchor Channels JTA W
JORDAHL® Anchor Channels JTA W
JORDAHL® Anchor Channels JTA W
    JORDAHL

    JORDAHL® Anchor Channels JTA W

    The hot-rolled anchor channels JTA W together with the appropriate JORDAHL® T-head bolts and JORDAHL® accessories create a versatile and proven fastening and connection system. They are cast into concrete and transfer high loads reliably in reinforced and non-reinforced concrete structural components and absorb tensile and transverse pull loads at right angles to the axis of the channel.
    Specifikáció
      • Quick, efficient and versatile fastening of high loads
      • Simple compensation of building tolerances
      • No damage to the components by drilling
      • Reduced construction time by using simple hand tools
      • Small edge spacings possible
      • Simple, individual options for application and reusability of the fastening
      • Resistant to fatigue, seismic activities, explosions
      • Optimized geometry with strengthened channel lips for high tightening torques
      • Approved for installation in components with fire safety requirements
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóanchor-channels-jta-w
    • TermékcsaládFastening
    • TermékcsoportAnchor Channels
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-09-01
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagCink
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - rögzítő rendszerek
    • IFC besorolásRögzítő
    • UNSPSC névChannels
    • UNSPSC kód301018
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryFastener
    • OmniClass szám23-13 23 11 11
    • OmniClass névCast In Anchorages

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Észak-Amerika