Termékek közzététele
ALVEPLAC gravel stabilisation tile 1166 x 800 mm
ALVEPLAC gravel stabilisation tile 1166 x 800 mm
ALVEPLAC gravel stabilisation tile 1166 x 800 mm
ALVEPLAC gravel stabilisation tile 1166 x 800 mm
ALVEPLAC gravel stabilisation tile 1166 x 800 mm
    JOUPLAST

    ALVEPLAC gravel stabilisation tile 1166 x 800 mm

    Gravel stabilisation tile with integrated geotextile membrane for use in landscaping projects.

    Ideal for creating walkways, garden paths, car parking areas, paths and driveways for private, public, commercial or industrial use.

    Creates a perfect finish, because the tile becomes invisible when filled.

    Specifikáció
    • Height (Mm): 1166

      Width (Mm): 800

      Thickness (Mm): 30

      Packaging: Pallet of 38

      Material: Recycled polyethylene (grey); polyethylene (white)

      Cell Diameter (Mm): 42

      Usable Area (M2): 0,91

      Weight (Kg): 1,7

      Pallet Size: 80/120

      Type Of Setting: Landscaped setting

      Reference IHALV030GP80000

      Compression resistance strengh : filled - 650T/m²

      Resistance : UV and gel

      Geotextile membrane included (60 g/m²) and permanently bonded to the cells

      Suitable even for heavy traffic.

      Integrated assembly system prevents mats from separating.

      Ensures rapid drainage of rainwater.

      Can be installed on slopes up to 15% for pedestrian areas and 10% for vehicle use.

      Prevents ruts.

      Easily cut to length.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóALVEPLAC_gravel_stabilisation_tile_1166x800
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-06-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1166
    • Szélesség (mm)800
    • Mélység (mm)30
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRecycled Polyethylene
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)1.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Padlóburkolati rendszerek
    • Uniclass 2015 kódSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 leírásExternal floor tiling systems
    • OmniClass szám23-15 17 11
    • OmniClass névFlooring Specialties and Accessories