Termékek közzététele
Sockets with USB
Sockets with USB
Sockets with USB
Sockets with USB
Sockets with USB
Sockets with USB
Sockets with USB
Sockets with USB
Sockets with USB
Sockets with USB
    JUNG

    Sockets with USB

    3.9/5 csillag3.9(15 vélemény)

    SCHUKO® sockets with USB ports

    The new JUNG SCHUKO® sockets with USB ports recharge every battery quickly. The new socket inserts are "Made in Germany" and certified by VDE.

    New energy without having to occupy the socket with an additional charger. The SCHUKO® sockets with integrated USB ports enable space-saving electrical installation and provide various options for charging different devices. Of course, the new SCHUKO® sockets with USB also have the proven integrated enhanced contact protection. JUNG provides two versions of the new SCHUKO® socket. One is impressive due to its particularly high charging capacity: JUNG Quick Charge® recharges mobile devices with up to 18 watts. An iPhone 11, for example, is 100 percent charged in just 105 minutes.

    Lépjen kapcsolatba a JUNG céggel

    Specifikáció
    • 2-pole + male earth pin, 16 A / 250 V ~
      with enhanced contact protection / shutter (Safety Plus)
      with 1 USB port type A and 1 USB port type C
      screwless terminals for wires up to 2.5 mm2

      Installation in flush box according to EN 60670-1
      depth of flush box (inner dimension): min. 57 mm

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósockets-with-usb
    • TermékcsaládSwitches and Sockets
    • TermékcsoportBuilding Automatisation
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2020-08-20
    • Verziószám2
    • Mélység (mm)11
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Konnektorok és csatlakozók
    • IFC besorolásElektromos elem
    • ETIM-kódEC002949
    • ETIM-névUSB power supply
    • UNSPSC névElectrical terminals
    • UNSPSC kód39121432
    • Uniclass 2015 kódPr_75_51_17_50
    • Uniclass 2015 leírásManual control switches
    • CSI MasterFormat 2014 kód40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSwitches and Push Buttons
    • OmniClass szám23-35 31 31
    • OmniClass névSwitchgear
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL