Termékek közzététele
Switch range WG 800
Switch range WG 800
Switch range WG 800
Switch range WG 800
Switch range WG 800
Switch range WG 800
Switch range WG 800
Switch range WG 800
    JUNG

    Switch range WG 800

    Plenty of space for the wiring

    Fully perfected in terms of form and function, weather-proof and largely UV-resistant, and made of unbreakable thermosettting plastic: The WG 800 that is also protected against sprayed water can be illuminated and lettered throughout and sets new standards for professional electrical installation work through the ample amount of space allowed for the wiring.

    Lépjen kapcsolatba a JUNG céggel

    Specifikáció
    • Material: Thermoplastic

      Housing Colours:

      • grey (similar RAL 7035)
      • Rockers Colours
      • anthracite (similar RAL 7016)

      Selected devices are available in the colours

      • anthracite (similar RAL 7016)
      • orange (similar RAL 2004)

      Dimensions:

      • Switch/socket 75 mm x 75 mm x 58 mm (WxHxD)
      • Combinations 75 mm x 151 mm x 58 mm (WxHxD)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóswitch-range_wg-800
    • TermékcsaládSwitches and Sockets
    • TermékcsoportBuilding Automatisation
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-03-23
    • Verziószám3
    • Magasság (mm)75
    • Szélesség (mm)75
    • Mélység (mm)58
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Kapcsolószerkezetek
    • IFC besorolásElektromos elem
    • ETIM-kódEC001590
    • ETIM-névSwitch
    • UNSPSC névElectrical terminals
    • UNSPSC kód39121432
    • Uniclass 2015 kódPr_75_51_17_50
    • Uniclass 2015 leírásManual control switches
    • CSI MasterFormat 2014 kód40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSwitches and Push Buttons
    • OmniClass szám23-35 31 31
    • OmniClass névSwitchgear
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL
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
    Hasonló termékek