Termékek közzététele
Pocket window 2 rails 4 leaves
K.LINE

Pocket window 2 rails 4 leaves

5.0/5 csillag5.0(5 vélemény)
4-leaf pocket window
  • 2 tracks
  • 215mm sash
  • Complete thermal break (frame, opening and threshold)
  • Clipped window sill after frame mounting
  • Insulated glazing with argon filling
Specifikáció
  • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
    • Glazing thickness of 28 or 32 mm
    • Wheelchair accessible
    • Outside and inside handles
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKLBG2R-4VTX
  • TermékcsaládCoulissants
  • TermékcsoportKL-BG
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-10-18
  • Verziószám2
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAblakok - Csúsztató
  • IFC besorolásAblak
  • UNSPSC névWindows
  • UNSPSC kód301716
  • Uniclass 2015 kódEF_25_30
  • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 névAluminum Windows
  • OmniClass szám23-17 13 00
  • OmniClass névWindows
  • CSI UniFormat II kódB2020
  • CSI Uniformat II névExterior Windows

Termék elérhetősége

Európa
Franciaország
Portugália
Spanyolország