Termékek közzététele
Entrance door Collection Prestige
Entrance door Collection Prestige
    K.LINE

    Entrance door Collection Prestige

    4.2/5 csillag4.2(5 vélemény)
    Entrance door kline with complete thermal break (frame, opening and threshold)
    Specifikáció
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKLPM-Prestige
    • TermékcsaládPorte d'entrée monobloc
    • TermékcsoportKL-PM et PL
    • TípusShowcase (modell)
    • Megjelenés dátuma2017-07-19
    • Verziószám3
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Nyíló ajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névDoors
    • UNSPSC kód301715
    • Uniclass 2015 kódAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 leírásDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 13 16
    • CSI MasterFormat 2014 névAluminum Doors
    • OmniClass szám23-17 11 13 13
    • OmniClass névAluminum Doors
    • CSI UniFormat II kódB2030
    • CSI Uniformat II névExterior Doors