Termékek közzététele
Ash Aalborg 2420 mm
Kährs

Ash Aalborg 2420 mm

This single-strip ash floor from the Sand Collection features a soft white matt lacquer finish, which eliminates glare while protecting the wood from daily wear. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel.
Specifikáció
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided 151N8MAK1WKW240
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóashaalborg586735
  • TermékcsaládKährs Original
  • TermékcsoportSand Collection
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-05-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)15
  • Szélesség (mm)2420
  • Mélység (mm)187
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKőrisfa
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Fapadló
  • IFC besorolásFloor
  • Uniclass 2015 kódSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 leírásWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
  • OmniClass szám23-15 17 13 11
  • OmniClass névWood Flooring
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
Hasonló termékek