Termékek közzététele
Oak Barrel
Kährs

Oak Barrel

The saturated earthen hues enhance the grain detailing found in this single-strip oak floor from the Prime Collection. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear. Four-sided micro-bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel.
Specifikáció
  • Kährs 14 mm Matt lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 141XACEK2BKW190
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóoakbarrel596876
  • TermékcsaládKährs Original
  • TermékcsoportPrime Collection
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-06-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)14
  • Szélesség (mm)1860
  • Mélység (mm)189
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Fapadló
  • IFC besorolásFloor
  • UNSPSC névFlooring
  • UNSPSC kód301617
  • Uniclass 2015 kódSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 leírásWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
  • OmniClass szám23-15 17 13 11
  • OmniClass névWood Flooring
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
Hasonló termékek