Termékek közzététele
Ash Drift
Kährs

Ash Drift

The semi-transparent, white finish on this 3-strip ash floor from the Lumen Collection allow the warmer nuances to come through, perfect for a light, Nordic-style interior. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the timber. The ultra-matt lacquer finish enhances the natural variations in the wood, creating the impression of newly sawn timber. This effectively eliminates glare while protecting the floor from daily wear.
Specifikáció
  • Kährs 15 mm Ultra matt lacquer Brushed 152N5BAKG4KW240
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóashdrift597270
  • TermékcsaládKährs Original
  • TermékcsoportLumen Collection
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-04-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)15
  • Szélesség (mm)2423
  • Mélység (mm)200
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Fapadló
  • IFC besorolásFloor
  • UNSPSC névFlooring
  • UNSPSC kód301617
  • Uniclass 2015 kódSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 leírásWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
  • OmniClass szám23-15 17 13 11
  • OmniClass névWood Flooring
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
Hasonló termékek