Termékek közzététele
Castillo Oak
Kährs

Castillo Oak

The raw umber nuances found in this single-strip oak floor from the Grande Collection add to its extremely rustic character. The beautiful and naturally occurring knots and cracks that pepper the surface are highlighted by the richly smoked finish. Every board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel.
Specifikáció
  • Kährs 20 mm Oil Bevelled 4-sided Smoked Brushed 201XDDEKFRKE280
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócastillooak586662
  • TermékcsaládKährs Supreme
  • TermékcsoportGrande Collection
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-05-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)20
  • Szélesség (mm)2800
  • Mélység (mm)260
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTölgyfa
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Fapadló
  • IFC besorolásFloor
  • Uniclass 2015 kódSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 leírásWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
  • OmniClass szám23-15 17 13 11
  • OmniClass névWood Flooring
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
Hasonló termékek