Termékek közzététele
Chateau Oak
Kährs

Chateau Oak

This very rustic, single-strip oak floor from the Grande Collection features naturally occurring knots and cracks in the timber, which bring the warm undertones of the wood to life. Every board is carefully brushed to enhance the natural character of the grain. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel.
Specifikáció
  • Kährs 20 mm Oil Bevelled 4-sided Brushed 201XDDEKF0KE280
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóchateauoak586663
  • TermékcsaládKährs Supreme
  • TermékcsoportGrande Collection
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-05-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)20
  • Szélesség (mm)2800
  • Mélység (mm)260
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTölgyfa
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Fapadló
  • IFC besorolásFloor
  • Uniclass 2015 kódSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 leírásWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
  • OmniClass szám23-15 17 13 11
  • OmniClass névWood Flooring

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia
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
Hasonló termékek

3.1/5 csillag 3.1 (8)
5.0/5 csillag 5.0 (8)
4.3/5 csillag 4.3 (24)