Termékek közzététele
Oak Nouveau White
Kährs

Oak Nouveau White

The soft white stain on this single-strip, white oak floor from the Classic Nouveau Collection has an even expression, lightly peppered with small knots and cracks. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear.
Specifikáció
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Bevelled 4-sided Brushed 151L8AEK1DKW240
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóoaknouveauwhite585112
  • TermékcsaládKährs Original
  • TermékcsoportClassic Nouveau Collection
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-05-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)15
  • Szélesség (mm)2420
  • Mélység (mm)187
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTölgyfa
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Fapadló
  • IFC besorolásFloor
  • Uniclass 2015 kódSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 leírásWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
  • OmniClass szám23-15 17 13 11
  • OmniClass névWood Flooring
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
Hasonló termékek

3.1/5 csillag 3.1 (8)
5.0/5 csillag 5.0 (8)
4.3/5 csillag 4.3 (24)