Termékek közzététele
Espace Oak
Kährs

Espace Oak

The white oil finish on this single-strip oak floor from the Grande Collection allows the blue-grey hues to come through. The fully smoked planks result in distinct colour variations between boards. Each board is meticulously hand-scraped, which enhances the rustic appearance of the floor. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel.
Specifikáció
  • Kährs 20 mm Oil Bevelled 4-sided Handscraped Smoked 201XCDEKFJKE280
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóespaceoak584926
  • TermékcsaládKährs Supreme
  • TermékcsoportGrande Collection
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-05-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)20
  • Szélesség (mm)2800
  • Mélység (mm)260
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTölgyfa
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Fapadló
  • IFC besorolásFloor
  • Uniclass 2015 kódSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 leírásWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
  • OmniClass szám23-15 17 13 11
  • OmniClass névWood Flooring

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia
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
Hasonló termékek

3.1/5 csillag 3.1 (8)
5.0/5 csillag 5.0 (8)
4.3/5 csillag 4.3 (24)