Termékek közzététele
Garden Walnut
Kährs

Garden Walnut

The dark grain of these luxurious walnut boards in this single-strip floor from the Unity Collection is accentuated by the lighter tones of the wood. The silk lacquer finish gives the floor a polished appearance bringing out the natural character of the timber. The even finish protects the wood from daily wear, without adding artificial shine. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel.
Specifikáció
  • Kährs 10 mm Satin Lacquer Bevelled 4-sided 101P3FVA50KW120
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítógardenwalnut584933
  • TermékcsaládKährs Spirit
  • TermékcsoportUnity Collection
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-05-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)10
  • Szélesség (mm)1200
  • Mélység (mm)125
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagDiófa
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Fapadló
  • IFC besorolásFloor
  • Uniclass 2015 kódSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 leírásWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
  • OmniClass szám23-15 17 13 11
  • OmniClass névWood Flooring
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
Hasonló termékek