Termékek közzététele
Oak Activity Floor
Kährs

Oak Activity Floor

A light tawny-brown base colour is enriched with intricate mocha-brown graining in this hard-wearing, 3-strip oak floor from the Activity Floor Collection. The silk lacquer finish gives the floor a polished appearance bringing out the natural character of the timber. The even finish protects the wood from daily wear, without adding artificial shine.
Specifikáció
  • Kährs 30 mm Satin Lacquer 303N19EK50KW 0
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóoakactivityfloor585022
  • TermékcsaládKährs Activity Floor
  • TermékcsoportActivity Collection
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-05-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)30
  • Szélesség (mm)2423
  • Mélység (mm)200
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTölgyfa
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Fapadló
  • IFC besorolásFloor
  • Uniclass 2015 kódSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 leírásWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
  • OmniClass szám23-15 17 13 11
  • OmniClass névWood Flooring
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
Hasonló termékek