Termékek közzététele
Oak Castello Rovere
Kährs

Oak Castello Rovere

This warm,natural oak floor from the European Renaissance Collection is laid in a classic and timeless pattern. Bevelling ensures a classical patterned look and feel. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood.
Specifikáció
  • Kährs 15 mm Oil Brushed Bevelled 4-sided 151XACEKN1KW180
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóoakcastellorovere596854
  • TermékcsaládKährs Original
  • TermékcsoportEuropean Renaissance Collection
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-06-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)15
  • Szélesség (mm)1830
  • Mélység (mm)305
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Fapadló
  • IFC besorolásFloor
  • UNSPSC névFlooring
  • UNSPSC kód301617
  • Uniclass 2015 kódSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 leírásWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
  • OmniClass szám23-15 17 13 11
  • OmniClass névWood Flooring
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
Hasonló termékek