Termékek közzététele
Oak Chevron Dark brown Frame board
Kährs

Oak Chevron Dark brown Frame board

The richly smoked finish on this ready-to-install, patterned oak board from the Chevron Collection enhances its deeply burnished hue, and brings a modern expression to its traditional look. Each board is carefully brushed to bring out the natural character of the grain and highlight the texture of the wood. Partial handcrafting gives each board its unique appearance, while micro-bevelling enhances the iconic geometric design.
Specifikáció
  • Kährs 15 mm Oil Brushed Microbevelled 4-sided Smoked 151XADEKWFKW190
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóoakchevrondarkbrown595748
  • TermékcsaládKährs ID
  • TermékcsoportChevron Collection
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-05-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)15
  • Szélesség (mm)1900
  • Mélység (mm)148
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTölgyfa
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Fapadló
  • IFC besorolásFloor
  • Uniclass 2015 kódSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 leírásWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
  • OmniClass szám23-15 17 13 11
  • OmniClass névWood Flooring

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia
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
Hasonló termékek

3.1/5 csillag 3.1 (8)
5.0/5 csillag 5.0 (8)
4.3/5 csillag 4.3 (24)