Termékek közzététele
Oak Chevron Grey Left version
Kährs

Oak Chevron Grey Left version

4.4/5 csillag4.4(5 vélemény)
The distinctive, weathered grey stain on this ready-to-install, patterned oak board from the Chevron Collection brings an elegant expression to this traditional floor, and accentuates its timeless look. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. Partial handcrafting gives each board its unique appearance, while micro-bevelling enhances the iconic geometric design.
Specifikáció
  • Kährs 15 mm Oil Brushed Microbevelled 4-sided 151XADEKWKKW18L
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóoakchevrongrey595741
  • TermékcsaládKährs ID
  • TermékcsoportChevron Collection
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-05-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)15
  • Szélesség (mm)1848
  • Mélység (mm)305
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTölgyfa
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Fapadló
  • IFC besorolásFloor
  • Uniclass 2015 kódSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 leírásWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
  • OmniClass szám23-15 17 13 11
  • OmniClass névWood Flooring
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
Hasonló termékek