Termékek közzététele
Oak Chevron Light brown Right Version
Kährs

Oak Chevron Light brown Right Version

4.0/5 csillag4.0(22 vélemény)
The lightly smoked finish this on this ready-to-install, patterned oak board from the Chevron Collection enriches its warm toffee hue and brings a modern expression to its traditional look. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. Partial handcrafting gives each board its unique appearance, while micro-bevelling enhances the iconic geometric design.
Specifikáció
  • Kährs 15 mm Oil Brushed Microbevelled 4-sided Light Smoked 151XADEKWJKW18R
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóoakchevronlightbrown595743
  • TermékcsaládKährs ID
  • TermékcsoportChevron Collection
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-05-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)15
  • Szélesség (mm)1848
  • Mélység (mm)305
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTölgyfa
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Fapadló
  • IFC besorolásFloor
  • Uniclass 2015 kódSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 leírásWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
  • OmniClass szám23-15 17 13 11
  • OmniClass névWood Flooring
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
Hasonló termékek

3.1/5 csillag 3.1 (8)
5.0/5 csillag 5.0 (8)
4.3/5 csillag 4.3 (24)