Termékek közzététele
Oak Dome
Kährs

Oak Dome

The honey hues found in this single-strip oak floor from the Habitat Collection enhance the grain with a warm colour palette. The floor comes with long planks, which add depth to its clean expression. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the timber. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear.
Specifikáció
  • Kährs 7 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 37101AEKC1KW180
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóoakdome586413
  • TermékcsaládKährs Linnea
  • TermékcsoportHabitat Collection
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-05-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)7
  • Szélesség (mm)1810
  • Mélység (mm)150
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTölgyfa
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Fapadló
  • IFC besorolásFloor
  • Uniclass 2015 kódSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 leírásWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
  • OmniClass szám23-15 17 13 11
  • OmniClass névWood Flooring
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
Hasonló termékek

3.1/5 csillag 3.1 (8)
5.0/5 csillag 5.0 (8)
4.3/5 csillag 4.3 (24)