Termékek közzététele
Oak Domo
Kährs

Oak Domo

The deep golden brown hues found in this smoked 2-strip floor from the Da Capo Collection highlight its rustic expression. Knots and cracks pepper the boards, resulting in a beautifully aged effect reminiscent of reclaimed timber. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. Two-sided bevelling ensures a classic, full plank look and feel. Each board is meticulously hand-scraped, which enhances the worn appearance of the floor.
Specifikáció
  • Kährs 15 mm Oil Bevelled 2-sided Brushed Smoked Handscraped 152XDDEKFPKW190
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóoakdomo586861
  • TermékcsaládKährs Supreme
  • TermékcsoportDa Capo Collection
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-05-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)15
  • Szélesség (mm)1900
  • Mélység (mm)190
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTölgyfa
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Fapadló
  • IFC besorolásFloor
  • Uniclass 2015 kódSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 leírásWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
  • OmniClass szám23-15 17 13 11
  • OmniClass névWood Flooring
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
Hasonló termékek