Termékek közzététele
Oak Granite
Kährs

Oak Granite

The cement grey stain on this smoked, 2-strip oak floor from the Harmony Collection allows the warmer tones of the wood to seep through, resulting in a beautifully rustic expression. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the timber. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear.
Specifikáció
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Brushed Light Smoked 152N6REKGGKW 0
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóoakgranite586739
  • TermékcsaládKährs Original
  • TermékcsoportHarmony Collection
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-05-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)15
  • Szélesség (mm)2423
  • Mélység (mm)200
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTölgyfa
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Fapadló
  • IFC besorolásFloor
  • Uniclass 2015 kódSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 leírásWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
  • OmniClass szám23-15 17 13 11
  • OmniClass névWood Flooring
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
Hasonló termékek