Termékek közzététele
Oak Ombra
Kährs

Oak Ombra

Hints of cinnamon are shot through with a deep-grey grain on this single-strip oak floor from the Boardwalk Collection. Each board has been hand brushed to bring out the grain and enhance the generous scattering of knots. Four-sided beveling creates a classic full plank look.
Specifikáció
  • Kährs 15 mm Oil Microbevelled 4-sided Brushed Light Smoked 151NDMEK13KW240
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóoakombra597266
  • TermékcsaládKährs Original
  • TermékcsoportBoardwalk Collection
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-04-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)15
  • Szélesség (mm)2420
  • Mélység (mm)187
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Fapadló
  • IFC besorolásFloor
  • UNSPSC névFlooring
  • UNSPSC kód301617
  • Uniclass 2015 kódSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 leírásWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
  • OmniClass szám23-15 17 13 11
  • OmniClass névWood Flooring
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
Hasonló termékek