Termékek közzététele
Oak Trench
Kährs

Oak Trench

A misty-grey stain gives this single-strip oak floor from the Rugged Collection a calm and pared-back feel, while knots and cracks create a rustic expression. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel. Hand-scraping enhances the worn appearance of the floor.
Specifikáció
  • Kährs 10 mm Oil Microbevelled 4-sided Brushed Handscraped 101P8HEKFMKW180
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóoaktrench596403
  • TermékcsaládKährs Spirit
  • TermékcsoportRugged Collection
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-05-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)10
  • Szélesség (mm)1830
  • Mélység (mm)125
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTölgyfa
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Fapadló
  • IFC besorolásFloor
  • Uniclass 2015 kódSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 leírásWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
  • OmniClass szám23-15 17 13 11
  • OmniClass névWood Flooring
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
Hasonló termékek