Termékek közzététele
Oak Tveta
Kährs

Oak Tveta

The rich, coffee stain on this single-strip oak floor from the Småland Collection allows the fully smoked, charcoal nuances in the wood to seep through, resulting in a very rustic expression. Light and dark contrasts in the wood are punctuated with occasional saw marks, which give the floor its restored appearance. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel. Each board is meticulously hand-scraped, which enhances the rustic appearance of the floor.
Specifikáció
  • Kährs 15 mm Oil Bevelled 4-sided Brushed Light Smoked Saw Marks 151NDSEK04KW240
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóoaktveta594639
  • TermékcsaládKährs Supreme
  • TermékcsoportSmåland Collection
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-05-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)15
  • Szélesség (mm)2420
  • Mélység (mm)187
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTölgyfa
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Fapadló
  • IFC besorolásFloor
  • Uniclass 2015 kódSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 leírásWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
  • OmniClass szám23-15 17 13 11
  • OmniClass névWood Flooring
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
Hasonló termékek