Termékek közzététele
Park Oak 1830 mm
Kährs

Park Oak 1830 mm

The natural tones in this single-strip oak floor from the Unity Collection range from dark chocolate to bleached straw, and are scattered with knots for an earthy, rustic expression. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the texture of the wood. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel.
Specifikáció
  • Kährs 10 mm Matt Lacquer Bevelled 4-sided Brushed 101P6AEK09KW180
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóparkoak596613
  • TermékcsaládKährs Spirit
  • TermékcsoportUnity Collection
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-06-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)10
  • Szélesség (mm)1830
  • Mélység (mm)125
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Fapadló
  • IFC besorolásFloor
  • UNSPSC névFlooring
  • UNSPSC kód301617
  • Uniclass 2015 kódSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 leírásWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
  • OmniClass szám23-15 17 13 11
  • OmniClass névWood Flooring

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia
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
Hasonló termékek

3.1/5 csillag 3.1 (8)
5.0/5 csillag 5.0 (8)
4.3/5 csillag 4.3 (24)