Termékek közzététele
Reef Oak 1830 mm
Kährs

Reef Oak 1830 mm

The natural shades of this oak single-strip floor in the Unity Collection, range from subtle tawny to sunset umbers and chocolate browns with just a few scattered knots. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel.
Specifikáció
  • Kährs 10 mm Matt Lacquer Bevelled 4-sided Brushed 101P3AEK09KW180
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóreefoak596615
  • TermékcsaládKährs Spirit
  • TermékcsoportUnity Collection
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-06-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)10
  • Szélesség (mm)1830
  • Mélység (mm)125
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Fapadló
  • IFC besorolásFloor
  • UNSPSC névFlooring
  • UNSPSC kód301617
  • Uniclass 2015 kódSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 leírásWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
  • OmniClass szám23-15 17 13 11
  • OmniClass névWood Flooring
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
Hasonló termékek