Termékek közzététele
Walnut Bloom
Kährs

Walnut Bloom

The coffee brown hues in this 2-strip walnut floor from the Lodge Collection enhance the subtle blond highlights in the boards. The silk lacquer finish gives the floor a polished appearance bringing out the natural character of the timber. The even finish protects the wood from daily wear, without adding artificial shine.
Specifikáció
  • Kährs 7 mm Satin Lacquer 372016VA50KW 0
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítówalnutbloom585005
  • TermékcsaládKährs Linnea
  • TermékcsoportLodge Collection
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-05-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)7
  • Szélesség (mm)1225
  • Mélység (mm)193
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagDiófa
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Fapadló
  • IFC besorolásFloor
  • Uniclass 2015 kódSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 leírásWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
  • OmniClass szám23-15 17 13 11
  • OmniClass névWood Flooring
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
Hasonló termékek