Termékek közzététele
CLASSIC DUO OVAL 1800x800x430
CLASSIC DUO OVAL 1800x800x430
    KALDEWEI

    CLASSIC DUO OVAL 1800x800x430

    Model No.111: The CLASSIC DUO baths radiate timeless and harmonious design. As reduced as necessary, as comfortable as possible. The inner shape of these baths extends an invitation to two people to take a seat and enjoy the comfort of two identical backrests.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító111
    • TermékcsaládBathtubs
    • TermékcsoportBathtubs
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-01-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)430
    • Szélesség (mm)800
    • Mélység (mm)1800
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagEnamel
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)50
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névBathtubs
    • UNSPSC kód30181501