Termékek közzététele
OBJECT Q Built-in washbasin 600x400x14 Mod. 3196
OBJECT Q Built-in washbasin 600x400x14 Mod. 3196
OBJECT Q Built-in washbasin 600x400x14 Mod. 3196
OBJECT Q Built-in washbasin 600x400x14 Mod. 3196
    KALDEWEI

    OBJECT Q Built-in washbasin 600x400x14 Mod. 3196

    The OBJECT Q built-in washbasin is a convincing solution for everyone who wants to see timeless elegance and intelligent functionality combined. The classic, rectangular shape with the generous yet softly flowing inner contour gives OBJECT Q its stylish character. OBJECT Q works perfectly in combination with a wide variety of countertop materials, and the all-round installation edge enables special perfection when built in.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító3196
    • TermékcsaládWashbasins
    • TermékcsoportWashbasins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-02-07
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)400
    • Mélység (mm)600
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagEnamel
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)7.19
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815