Termékek közzététele
SANIFORM V1-V4 STAR 1600x700x400 Mod. 332_V4
KALDEWEI

SANIFORM V1-V4 STAR 1600x700x400 Mod. 332_V4

There are shapes without which everyday life cannot be imagined. The single-seat SANIFORM bathtubs with the waste positioned at the foot end are among the classic body-shaped bathtubs that cut an excellent figure in every bathroom. Regardless of which model you choose, with the particularly wide back area and ergonomic shape you will always be in the right place. In order to achieve the ideal use of space in a small bathroom, a corner was deliberately left out in the versions V1 - V4. You can decide for yourself which one this is, as this model is available in four versions. EU TAXONOMY READY by the official publication of EPDs. The current Environmental Product Declaration (EPD) can be found under Properties. Steel enamel products stand for sustainability and are 100% recyclable. The white standard version of this product is officially Cradle to Cradle Certified® in silver.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító332_V4
  • TermékcsaládBathtubs
  • TermékcsoportBathtubs
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-04-17
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)400
  • Szélesség (mm)700
  • Mélység (mm)1600
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagEnamel
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)40.1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névBathtubs
  • UNSPSC kód30181501