Termékek közzététele
SANIFORM PLUS  Whirl with AQUAMASSAGE BODY 
1700 x 700 x 410
KALDEWEI

SANIFORM PLUS Whirl with AQUAMASSAGE BODY 1700 x 700 x 410

New energy with the power of water: The KALDEWEI BODY wellness system pampers you with an intensive massage using powerful water jets. Whether after working hard or a demanding work-out – the massage relieves tension, loosens the connective tissue and promotes blood circulation in the body. The water jets are enriched with air and work deep into the skin. This ensures an intense feeling of well-being. For individual enjoyment, the side jets can be aimed directly at different parts of the body.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító363-1Body
  • TermékcsaládSpa
  • TermékcsoportWhirls
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-05-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagEnamel
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névBathtubs
  • UNSPSC kód30181501