Termékek közzététele
CONOFLAT with support 750x900 Mod. 853-2
CONOFLAT with support 750x900 Mod. 853-2
CONOFLAT with support 750x900 Mod. 853-2
CONOFLAT with support 750x900 Mod. 853-2
CONOFLAT with support 750x900 Mod. 853-2
    KALDEWEI

    CONOFLAT with support 750x900 Mod. 853-2

    The floor-level CONOFLAT shower has an extremely flat design without any edges to trip over. The enamelled waste cover fits seamlessly into the floor-level surface. For a new, elegant aesthetic, for unlimited freedom of movement and optimum standing comfort: the floor-level showers from Kaldewei. However, the CONOFLAT not only guarantees exclusive showering pleasure, thanks to the consistent design concept it also goes perfectly with the CONODUO bathtub.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító853-2
    • TermékcsaládShowers
    • TermékcsoportShowers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-04-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)23
    • Szélesség (mm)900
    • Mélység (mm)750
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)18.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815