Termékek közzététele
Water meter, flowIQ® 3200 – KWM3230, G1 1/2B (R1 1/4) x 260 mm
Water meter, flowIQ® 3200 – KWM3230, G1 1/2B (R1 1/4) x 260 mm
Water meter, flowIQ® 3200 – KWM3230, G1 1/2B (R1 1/4) x 260 mm
Water meter, flowIQ® 3200 – KWM3230, G1 1/2B (R1 1/4) x 260 mm
    Kamstrup

    Water meter, flowIQ® 3200 – KWM3230, G1 1/2B (R1 1/4) x 260 mm

    Kamstrup water meter has been subjected to a very comprehensive OIML R49 type test with a view to securing a long-term stable, accurate and reliable meter. One of the water meter’s many advantages is the fact that it has no wearing parts, which entails longevity.

    Specifikáció
    • flowIQ® 2200/3200 meters cover a series of integrated, hermetically sealed water meters with a wired interface connection on front of the meter, as well as integrated radio communication. flowIQ® 2200/3200 is a static ultrasonic meter using the ultrasonic time of flight measurement principle and without any moving parts. The water meter has been approved for the European markets according to the Measurement Instruments Directive MID2014/32EU, based on OIML R49 (‘International Organization of Legal Metrology’) with ‘FORCE Certification’ as notified body.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító02-B-XX-D-X-3M-X-XX
    • TermékcsaládWater Meters
    • TermékcsoportflowIQ®3200
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-03-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)118
    • Szélesség (mm)190
    • Mélység (mm)90
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagComposite
    • Tervezés helyeDánia
    • Gyártás helyeDánia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
    • IFC besorolásLevegőztető terminál
    • ETIM-kódEG000045
    • ETIM-névMeters
    • UNSPSC névMetering or injection or proportioning pumps
    • UNSPSC kód40151552
    • Uniclass 2015 kódPr_80_51_46_92
    • Uniclass 2015 leírásUltrasonic flowmeters
    • CSI MasterFormat 2014 kód40 71 66
    • CSI MasterFormat 2014 névTransit Time Flow Meters
    • OmniClass szám23-39 27 00
    • OmniClass névWater Utility Equipment

    Termék elérhetősége

    Európa Észak-Amerika