Termékek közzététele
flowIQ®3200-KWM3220-US, GPM= 350,  Flanged 3" / 3” x 12”
flowIQ®3200-KWM3220-US, GPM= 350,  Flanged 3" / 3” x 12”
flowIQ®3200-KWM3220-US, GPM= 350,  Flanged 3" / 3” x 12”
flowIQ®3200-KWM3220-US, GPM= 350,  Flanged 3" / 3” x 12”
flowIQ®3200-KWM3220-US, GPM= 350,  Flanged 3" / 3” x 12”
    Kamstrup

    flowIQ®3200-KWM3220-US, GPM= 350, Flanged 3" / 3” x 12”

    Kamstrup smart water meters.

    flowIQ® 3200 is constructed with a flow part of stainless steel and is IP68 rated, meaning it can be installed and continually immersed in water without any risk of water ingress to the meter display or internal components. Industrial water meter uses a bidirectional ultrasonic measuring technique to ensure commercial and industrial water consumption is measured accurately at both high and low flow rates. With no moving parts, the meter will maintain the same accuracy as the day it was installed.

    Specifikáció
    • flowIQ® 3200

      - Dual band radio

      - AMR (Walk-by/drive-by)

      - AMI (Fixed network)

      - Ultrasonic measurement

      - Sustainable measurement accuracy

      - IP68 Vacuum sealed construction

      - Lead free and certified to NSF/ANSI 61

      - Flow measurement in display

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító02-L-YY-D-X-8K-8UB
    • TermékcsaládWater Meters
    • TermékcsoportflowIQ®3200
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-10-13
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)10.5
    • Szélesség (hüvelyk)12
    • Mélység (hüvelyk)7.24
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagComposite
    • Tervezés helyeDánia
    • Gyártás helyeDánia
    • Nettó tömeg (font)31
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
    • IFC besorolásLevegőztető terminál
    • ETIM-kódEG000045
    • ETIM-névMeters
    • UNSPSC névMetering or injection or proportioning pumps
    • UNSPSC kód40151552
    • Uniclass 2015 kódPr_80_51_46_92
    • Uniclass 2015 leírásUltrasonic flowmeters
    • CSI MasterFormat 2014 kód40 71 66
    • CSI MasterFormat 2014 névTransit Time Flow Meters
    • OmniClass szám23-39 27 00
    • OmniClass névWater Utility Equipment

    Termék elérhetősége

    Európa Észak-Amerika