Termékek közzététele
Water meter, MULTICAL®21/flowIQ®2101, G¾B (R½)x170 mm
Water meter, MULTICAL®21/flowIQ®2101, G¾B (R½)x170 mm
Water meter, MULTICAL®21/flowIQ®2101, G¾B (R½)x170 mm
    Kamstrup

    Water meter, MULTICAL®21/flowIQ®2101, G¾B (R½)x170 mm

    Kamstrup water meter has been subjected to a very comprehensive OIML R49 type test with a view to securing a long-term stable, accurate and reliable meter. One of the water meter’s many advantages is the fact that it has no wearing parts, which entails longevity.
    Specifikáció
    • MULTICAL®21 (France) is a hermetically closed compact

      static water meter intended for the registration of cold

      and hot water consumption. This water meter is constructed as a vacuum chamber of

      moulded composite material. Thus, the electronics are fully

      protected against penetration of water. Characteristics in short: low start flow, measuring water and ambient temperatures, no moving parts – no wear, powered by a lithium battery, multiple info codes, large clear display, hermetically sealed, fully waterproof IP68 suitable for mounting in pits.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító021-YY-Z0T-XXX
    • TermékcsaládWater Meters
    • TermékcsoportMULTICAL®21/flowIQ®2101
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-11-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)60
    • Szélesség (mm)91.6
    • Mélység (mm)170
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagComposite
    • Másodlagos anyagComposite
    • Tervezés helyeDánia
    • Gyártás helyeDánia
    • Nettó tömeg (kg)0.37
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
    • IFC besorolásLevegőztető terminál
    • ETIM-kódEG000045
    • ETIM-névMeters
    • UNSPSC névMetering or injection or proportioning pumps
    • UNSPSC kód40151552
    • Uniclass 2015 kódPr_80_51_46_92
    • Uniclass 2015 leírásUltrasonic flowmeters
    • CSI MasterFormat 2014 kód40 71 66
    • CSI MasterFormat 2014 névTransit Time Flow Meters
    • OmniClass szám23-39 27 00
    • OmniClass névWater Utility Equipment

    Termék elérhetősége

    Európa Észak-Amerika