Termékek közzététele
Kamstrup Pocket 120 mm for Temp. Sensors - Straight
Kamstrup Pocket 120 mm for Temp. Sensors - Straight
    Kamstrup

    Kamstrup Pocket 120 mm for Temp. Sensors - Straight

    Pockets for ø5.8 mm / ø6.0 mm temperature sensors.

    Specifikáció
    • Installation length L = 120 mm.

      Thread = Straight thread G½B.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPocket_120_Straight
    • TermékcsaládHeat/Cooling meters
    • TermékcsoportTemperature Sensors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-09-06
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)30
    • Szélesség (mm)130
    • Mélység (mm)30
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeDánia
    • Gyártás helyeDánia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
    • IFC besorolásFlow Segment
    • ETIM-kódEG000045
    • ETIM-névMeters
    • UNSPSC névMetering or injection or proportioning pumps
    • UNSPSC kód40151552
    • Uniclass 2015 kódPr_75_50_76_47
    • Uniclass 2015 leírásLiquid temperature sensors
    • CSI MasterFormat 2014 kód40 74 00
    • CSI MasterFormat 2014 névTemperature Measurement
    • OmniClass szám23-27 11 11 23
    • OmniClass névTemperature Sensors

    Termék elérhetősége

    Európa Észak-Amerika