Termékek közzététele
READy Concentrator
READy Concentrator
READy Concentrator
    Kamstrup

    READy Concentrator

    READy Concentrator is the central network component which makes up the infrastructure in a READy fixed network.Its first priority is to collect metering values from installed Wireless M-Bus meters and sensors and forward data to READy Manager (the superior meter data management system (MDM)) via a wired or wireless internet connection.It is possible to read data from priority meters/sensors and transfer data to READy Manager at intervals of down to every 5 minutes.

    Specifikáció
    • READy Concentrator is designed for outdoor installation and is easily installed by means of the built-in bracket on the back. When installed outdoors, READy Concentrator must be installed in a suitable outdoor cabinet.When installed outdoors in extreme environments, e.g. in chimneys of the utility or other installations located at high elevations, READy Concentrator is installed in a stainless steel cabinet with built-in heating element partly for securing optimal radio coverage, partly for achieving the optimal operation conditions in any weather conditions.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóREADyConcentrator
    • TermékcsaládCommon Hardware
    • TermékcsoportREADy Hardware
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-06-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)208
    • Szélesség (mm)168
    • Mélység (mm)65
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPC/ABS
    • Tervezés helyeDánia
    • Gyártás helyeDánia
    • Nettó tömeg (kg)1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
    • IFC besorolásFlow Segment
    • ETIM-kódEG000045
    • ETIM-névMeters
    • UNSPSC névMetering or injection or proportioning pumps
    • UNSPSC kód40151552
    • Uniclass 2015 kódPr_80_51_46_92
    • Uniclass 2015 leírásUltrasonic flowmeters
    • CSI MasterFormat 2014 kód40 71 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFlow Measurement
    • OmniClass szám23-27 15 17
    • OmniClass névEnergy Monitoring and Controls

    Termék elérhetősége

    Európa Észak-Amerika