Termékek közzététele
Kamstrup TemperatureSensor 63 - Ø5,8 mm
Kamstrup TemperatureSensor 63 - Ø5,8 mm
    Kamstrup

    Kamstrup TemperatureSensor 63 - Ø5,8 mm

    Temperature sensor sets are used together with thermal energy meters for measuring inlet and outlet temperatures.

    Specifikáció
    • Kamstrup TemperatureSensor 63 consists of two paired temperature sensors and is used together with electronic energy meters for measuring the inlet and outlet temperatures. The temperature sensors have built-in platinum resistors of which the electric resistance changes according to the temperature. A measurement of the resistance value thus provides an analogue expression of the temperature. Kamstrup TemperatureSensor 63 has a very broad selection of temperature sensor types and thus fits most heat or cooling installations. Kamstrup TemperatureSensor 63 is approved for IP68 and is thus especially suited to be used for both heat and cooling measurements.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóTS63_Dia_5_8
    • TermékcsaládHeat/Cooling meters
    • TermékcsoportTemperature Sensors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-09-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)6
    • Szélesség (mm)50
    • Mélység (mm)6
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeDánia
    • Gyártás helyeDánia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
    • IFC besorolásFlow Segment
    • ETIM-kódEG000045
    • ETIM-névMeters
    • UNSPSC névMetering or injection or proportioning pumps
    • UNSPSC kód40151552
    • Uniclass 2015 kódPr_75_50_76_47
    • Uniclass 2015 leírásLiquid temperature sensors
    • CSI MasterFormat 2014 kód40 74 00
    • CSI MasterFormat 2014 névTemperature Measurement
    • OmniClass szám23-27 11 11 23
    • OmniClass névTemperature Sensors

    Termék elérhetősége

    Európa Észak-Amerika